Los capuchones para cañas de jardín con un patrón de cabeza en cruz se aplican normalmente a las puntas de las cañas de jardín y a otras aplicaciones de palos o pértigas puntiagudos. Son resistentes a la intemperie y ayudan a evitar lesiones perjudiciales a los usuarios. Diseñado para adaptarse a una gran variedad de diámetros.Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.
Material: PVC Color: Verde, Amarillo Código De La Serie: SR1203
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | H | d2 | Color | h1 | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2849 € - 0,6299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Verde
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10074381 | 0,296 € - 0,6545 € | 448 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Amarillo
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar