Menu Search

Capuchón de caña de jardín 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Verde

Este tapón para cañas de jardín está fabricado en PVC verde y está pensado para proteger de las lesiones accidentales con la parte superior de la caña.
Referencia de Essentra:

10074398

Número de pieza del fabricante:

110607

830 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,6133 €
2500 - 12499 0,292 €
12500 + 0,2774 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

153,33 €

250 x 0,6133 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 33.0 mm
d1 17.0 mm
d2 17.7 mm
H 24.0 mm
h1 4.5 mm
Color Verde
Material completo Cloruro de polivinilo
Precio por pieza IVA incluido 0.7009 EUR
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros