Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3753 € - 0,3951 € | 158 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1208 € - 0,2669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 17880 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| 0,3029 € - 0,6699 € | 700 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,9981 € - 2,2065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,1352 € - 0,2989 € | 6000 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,2015 € - 0,4455 € | 9100 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,0937 € - 0,2071 € | 6500 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,8533 € - 1,8866 € | 111 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,3391 € - 0,7497 € | 8040 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,4947 € | 4855 En stock |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,4072 € - 0,9001 € | 8750 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4448 € - 0,9832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,1653 € - 0,3656 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1539 € | 2500 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4433 € - 0,9801 € | 300 En stock |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3377 € - 0,7466 € | 400 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,4753 € - 1,0508 € | 16393 En stock |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3154 € - 0,6975 € | 1000 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 0,4628 € - 1,0233 € | 92 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar