Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,245 € - 0,5415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0766 € - 0,1693 € | 35290 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,4561 € - 1,0082 € | 46 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,4384 € - 0,9693 € | 27 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,0302 € - 0,0668 € | 3898 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2328 € - 0,5145 € | 1772 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1127 € - 0,2492 € | 10233 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2219 € - 0,4906 € | 1206 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,3329 € - 0,736 € | 498002 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,4209 € - 0,9305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 11 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,4303 € - 0,9515 € | 485 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,4547 € - 1,0052 € | 25 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Verde
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2815 € - 0,2963 € | 22122 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,7823 € - 0,8234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3653 € - 0,8077 € | 16 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar