Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca

En stock

Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.

Instalación y extracción rápida y sencilla.

Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Protegen de forma segura tubos, tuberías y varillas con o sin rosca.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material D H Compra
0,0433 € - 0,0958 € 10000 En stock
Azul
PEBD
11.9 mm
22.2 mm
0,1319 € - 0,2916 € 720 En stock
Azul
PEBD
17.5 mm
22.2 mm
0,2586 € - 0,5714 € 840 En stock
Azul
PEBD
75.7 mm
25.4 mm
0,4198 € - 0,9279 € 4140 En stock
Azul
PEBD
34.9 mm
22.2 mm
0,6228 € - 1,3765 € 1000 En stock
Azul
PEBD
50.8 mm
22.2 mm
0,1228 € - 0,2716 € 7000 En stock
Azul
PEBD
12.7 mm
22.2 mm
0,1515 € - 0,3349 € 4400 En stock
Azul
PEBD
25.4 mm
19.0 mm
0,3461 € - 0,765 € 3500 En stock
Azul
PEBD
6.4 mm
22.2 mm
0,2669 € - 0,5899 € 1500 En stock
Azul
PEBD
38.1 mm
22.2 mm
0,1875 € - 0,4148 € 1710 En stock
Azul
PEBD
57.2 mm
31.8 mm
0,1403 € - 0,3103 € 4050 En stock
Azul
PEBD
20.7 mm
22.2 mm
0,2112 € - 0,467 € 22200 En stock
Azul
PEBD
33.4 mm
22.2 mm
0,2664 € - 0,5892 € 1000 En stock
Negro
PE
8.0 mm
22.0 mm
1,2164 € - 2,6886 € 600 En stock
Negro
PE
47.5 mm
73.5 mm
0,6171 € - 1,3639 € 1650 En stock
Gris
PP
30.0 mm
19.0 mm
0,6501 € - 1,4373 € 2750 En stock
Amarillo
PE
42.1 mm
56.8 mm
5500 En stock
Amarillo
PE
21.6 mm
24.8 mm
0,763 € - 1,6868 € 270 En stock
Amarillo
PE
53.5 mm
44.5 mm
1,0567 € - 2,3356 € 2400 En stock
Amarillo
PE
101.6 mm
54.0 mm
0,8954 € - 1,9796 € 140 En stock
Amarillo
PE
76.5 mm
45.5 mm
  • de 6
Capuchones para extremos sin rosca 11.9 mm 22.2 mm PEBD Azul

10148655

Rango de precios
0,0958 € - 0,0433 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 17.5 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186572

Rango de precios
0,2916 € - 0,1319 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 75.7 mm 25.4 mm PEBD Azul

10148792

Rango de precios
0,5714 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
840 En stock
Atributos
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 34.9 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186688

Rango de precios
0,9279 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
4140 En stock
Atributos
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 50.8 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186763

Rango de precios
1,3765 € - 0,6228 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 12.7 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186541

Rango de precios
0,2716 € - 0,1228 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 25.4 mm 19.0 mm PEBD Azul

10186626

Rango de precios
0,3349 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 6.4 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186503

Rango de precios
0,765 € - 0,3461 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 38.1 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186701

Rango de precios
0,5899 € - 0,2669 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 57.2 mm 31.8 mm PEBD Azul

10148679

Rango de precios
0,4148 € - 0,1875 €

Niveles de existencias
1710 En stock
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 20.7 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186596

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
4050 En stock
Atributos
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 33.4 mm 22.2 mm PEBD Azul

10186671

Rango de precios
0,467 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
22200 En stock
Atributos
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 8.0 mm (DI) 22.0 mm (H) PE Negro

10137000

Rango de precios
0,5892 € - 0,2664 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 47.5 mm (DI) 73.5 mm (H) PE Negro

10137727

Rango de precios
2,6886 € - 1,2164 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • H
    73.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 30.0 mm (DI) 19.0 mm (H) PP Gris

10137499

Rango de precios
1,3639 € - 0,6171 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 42.1 mm (DI) 56.8 mm (H) PE Amarillo

10137703

Rango de precios
1,4373 € - 0,6501 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • D
    42.1 mm
  • H
    56.8 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 21.6 mm (DI) 24.8 mm (H) PE Amarillo

10137321


Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • D
    21.6 mm
  • H
    24.8 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 53.5 mm (DI) 44.5 mm (H) PE Amarillo

10137772

Rango de precios
1,6868 € - 0,763 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • D
    53.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 101.6 mm (DI) 54.0 mm (H) PE Amarillo

10138151

Rango de precios
2,3356 € - 1,0567 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • D
    101.6 mm
  • H
    54.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 76.5 mm (DI) 45.5 mm (H) PE Amarillo

10138007

Rango de precios
1,9796 € - 0,8954 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • D
    76.5 mm
  • H
    45.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790