Menu Search

Capuchones protectores para pernos

En stock

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D Color Tipo Compra
0,1278 € - 0,1345 € 26000 En stock
M8
16.6 mm
Negro
1
0,3669 € - 0,3864 € 51 En stock
M16
30.0 mm
Gris
1
0,1842 € - 0,1937 € 2904 En stock
M12
24.0 mm
Blanco
1
0,1543 € - 0,1623 € 9790 En stock
M10
22.0 mm
Negro
1
0,1963 € - 0,2066 € 318 En stock
M12
23.0 mm
Negro
1
0,1963 € - 0,2066 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Blanco
1
Solicite el plazo de entrega aquí
M18
34.0 mm
Gris
1
0,1171 € - 0,1233 € 20500 En stock
M6
13.0 mm
Negro
1
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Gris
1
0,7189 € - 0,7556 € 2719 En stock
M18
34.0 mm
Negro
1
0,7189 € - 0,7556 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
34.0 mm
Blanco
1
0,161 € - 0,1696 € 2495 En stock
M10
21.0 mm
Blanco
1
0,1171 € - 0,1233 € 17168 En stock
M6
13.0 mm
Blanco
1
0,1171 € - 0,1233 € 10785 En stock
M6
13.0 mm
Gris
1
0,1543 € - 0,1623 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
22.0 mm
Gris
1
6000 En stock
M10
21.0 mm
Gris
1
0,1543 € - 0,1623 € 58 En stock
M10
22.0 mm
Blanco
1
0,1842 € - 0,1937 € 932 En stock
M12
24.0 mm
Negro
1
0,0381 € - 0,0844 € 2530 En stock
M12
Negro
1
0,0805 € - 0,178 € 7000 En stock
16.8 mm
Blanco
  • de 5
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Negro

10125991

Rango de precios
0,1345 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Rosca de perno
    M8
Capuchón de protección de tuercas M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Gris

10126127

Rango de precios
0,3864 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Rosca de perno
    M16
Capuchón de protección de tuercas M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanco

10126073

Rango de precios
0,1937 € - 0,1842 €

Niveles de existencias
2904 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Rosca de perno
    M12
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Negro

10126028

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
9790 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de perno
    M10
Capuchón de protección de tuercas M12 18.0 mm 18,0 mm PEBD Negro

10126110

Rango de precios
0,2066 € - 0,1963 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Rosca de perno
    M12
Capuchón de protección de tuercas M12 18.0 mm 18,0 mm PEBD Blanco

10126103

Rango de precios
0,2066 € - 0,1963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Rosca de perno
    M12
Capuchón de protección de tuercas M18 27.0 mm 27,0 mm PEBD Gris

10126158


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Rosca de perno
    M18
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Negro

10125960

Rango de precios
0,1233 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
20500 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Rosca de perno
    M6
Capuchón de protección de tuercas M12 18.0 mm 18,0 mm PEBD Gris

10126097


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Rosca de perno
    M12
Capuchón de protección de tuercas M18 27.0 mm 27,0 mm PEBD Negro

10126172

Rango de precios
0,7556 € - 0,7189 €

Niveles de existencias
2719 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Rosca de perno
    M18
Capuchón de protección de tuercas M18 27.0 mm 27,0 mm PEBD Blanco

10126165

Rango de precios
0,7556 € - 0,7189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Rosca de perno
    M18
Capuchón de protección de tuercas M10 16.0 mm 16,0 mm PEBD Blanco

10126042

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
2495 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de perno
    M10
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Blanco

10125953

Rango de precios
0,1233 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
17168 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Rosca de perno
    M6
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Gris

10125946

Rango de precios
0,1233 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
10785 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Rosca de perno
    M6
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Gris

10126004

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de perno
    M10
Capuchón de protección de tuercas M10 16.0 mm 16,0 mm PEBD Gris

10126035


Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de perno
    M10
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Blanco

10126011

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Rosca de perno
    M10
Capuchón de protección de tuercas M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Negro

10126080

Rango de precios
0,1937 € - 0,1842 €

Niveles de existencias
932 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Rosca de perno
    M12
Capuchón protectores para pernos M12 17.8 mm LDPE - PIR Negro

10074596

Rango de precios
0,0844 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
2530 En stock
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de perno
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 12.8 mm LDPE - PIR Blanco

10086445

Rango de precios
0,178 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm