Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
7,0873 € - 15,6767 € 18 En stock
Nylon
7,0873 € - 15,6767 € 192 En stock
Nylon
9,6684 € - 21,8226 € 474 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 26 En stock
Llave triangular 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 14 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,9146 € - 2,799 € 47 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
8.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € 43 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
28.5 mm
2,1897 € - 3,1988 € 49 En stock
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
8.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
14.5 mm
1,9146 € - 2,799 € 288 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
22.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281277

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281260

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20055585

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
474 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm Nylon

20050634

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050542

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050672

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 8.5 mm PA

20078003

Rango de precios
2,799 € - 1,9146 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20077877

Rango de precios
3,0772 € - 1,9782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 18.5 mm Aleación de zinc

20078058

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm PA

20077747

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20077853

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm Aleación de zinc

20077914

Rango de precios
3,0772 € - 1,9782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm Aleación de zinc

20077891

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 28.5 mm Aleación de zinc

20077938

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

20077976

Rango de precios
3,1988 € - 2,1897 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 14.5 mm PA

20078027

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 22.5 mm PA

20078126

Rango de precios
2,799 € - 1,9146 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    22.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm PA

20077761

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm Aleación de zinc

20077778

Rango de precios
3,0772 € - 1,9782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm PA

20077884

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    24.5 mm