Menu Search

Pasadores de horquilla

En producción

Estos pasadores de horquilla son pasadores cilíndricos con una cabeza plana en un extremo. Está diseñado para encajar en los orificios de una junta de horquilla, formando una conexión pivotante que permite un ajuste y movimiento angular.

Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes. Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión. Al mismo tiempo, la cabeza plana proporciona un tope durante la instalación.

Su diseño permite un desmontaje, modificación o sustitución del pin rápido y sencillo cuando sea necesario. Se utiliza en el sector automovilístico, de fabricación y construcción para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control.

  • Establece una conexión pivotante que permite un ajuste y movimiento angular.
  • Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes.
  • Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión.
Material: Acero inoxidable 303, Igumid G, Acero Código De La Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 l3 d1 tol. h11 Material l1 Compra
1,1636 € - 1,7877 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
24.5
12.0
Acero
30.0
2,7186 € - 4,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
16.5
8.0
Acero inoxidable 303
20.0
  • de 2
Pasador de horquilla 12.0 9.0 30.0 Zincado Acero

20194734

Rango de precios
1,7877 € - 1,1636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Pasador de horquilla 8.0 6.0 20.0 Acero inoxidable 303

20194802

Rango de precios
4,1783 € - 2,7186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5