Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.
Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR1970
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0558 € - 0,0689 € | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0675 € - 0,0834 € | 1672 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0674 € - 0,0832 € | 99 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 5796 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1353 € - 0,1424 € | 7925 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0674 € - 0,0832 € | 982 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 1062 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | 3336 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 400 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0578 € - 0,0713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | 17 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | 3905 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0578 € - 0,0713 € | 10054 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | 1799 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 171 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
10223390 | 0,0471 € - 0,0582 € | 5543 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,0558 € - 0,0689 € | 6995 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 2731 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | 2996 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar