Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6069 € - 2,7447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
1,6648 € - 1,7525 € | 1491 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5699 € - 1,6526 € | 1553 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0015 € - 3,1595 € | 500 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7038 € - 0,7408 € | 615 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,0318 € - 3,1913 € | 424 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
0,7268 € - 0,765 € | 2800 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,0622 € - 3,2232 € | 379 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,0469 € - 3,2073 € | 436 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,2441 € - 3,4148 € | 500 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,5918 € - 2,7285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
2,5918 € - 2,7285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
1,2817 € - 1,3493 € | 3000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7038 € - 0,7408 € | 7978 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,4212 € - 1,4959 € | 1533 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,9626 € - 2,0659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10161814 | 0,854 € - 0,8989 € | 3000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
6,2426 € - 6,5711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,2137 € - 3,3829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,2744 € - 3,4466 € | 400 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar