Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.
Código De La Serie: SR1109
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,9568 € - 1,0074 € | 4121 En stock |
|
|
||
0,5386 € - 0,567 € | 8472 En stock |
|
|
||
0,4344 € - 0,4572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
10172247 | 0,4344 € - 0,4572 € | 3978 En stock |
|
|
|
1,8136 € - 1,9094 € | 33 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,6501 € - 0,6835 € | 2070 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5549 € - 0,5842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
1,0838 € - 1,1409 € | 7484 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9837 € - 1,0354 € | 249 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5874 € - 0,6182 € | 17363 En stock |
|
|
||
0,4344 € - 0,4572 € | 78 En stock |
|
|
||
10172292 | 0,5022 € - 0,5284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0,931 € - 0,9805 € | 9320 En stock |
|
|
||
10172278 | 0,4602 € - 0,4843 € | 15004 En stock |
|
|
|
10172308 | 0,5022 € - 0,5284 € | 6346 En stock |
|
|
|
1,0451 € - 1,10 € | 5046 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7222 € - 0,7609 € | 1361 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9708 € - 1,0214 € | 3825 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7781 € - 0,819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,9138 € - 0,9622 € | 7417 En stock |
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar