La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.
Código De La Serie: SR1734
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro mínimo del tubo compatible | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,9269 € - 31,3641 € | 70 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 12,0939 € - 13,304 € | 158 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 19,2098 € - 23,2612 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 5,6264 € - 5,9247 € | 110 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 20,7521 € - 22,8264 € | 99 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,5774 € - 6,9201 € | 4 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 542,6777 € - 571,2386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,4185 € - 2,5459 € | 200 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 1,0856 € - 1,1427 € | 1500 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 241,0643 € - 253,758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.808 ft
10.0 m
|
Acero
|
Acero
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,231 € - 5,5063 € | 500 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 239,1603 € - 251,7482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.021 ft
25.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,5707 € - 1,6533 € | 200 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 2,3908 € - 2,5167 € | 850 En stock |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PEBD
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,6346 € - 1,7206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 132,9561 € - 139,9588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.808 ft
10.0 m
|
Acero
|
Acero
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,0369 € - 1,0915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 268,0385 € - 282,1497 € | 14 En stock |
82.021 ft
25.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 441,5934 € - 464,8229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
164.042 ft
50.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,4595 € - 1,5363 € | 1800 En stock |
328.084 ft
100.0 m
|
Negro
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar