Menu Search

Conteras con Clavo

En stock

Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.

Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.

  • Forma: redonda
  • Colores: tono de madera, gris, marrón y natural.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Diámetro de la base Compra
0,295 € - 0,6522 € 55186 En stock
PEAD; Acero
Negro
28.0 mm
0,2788 € - 0,6163 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEAD; Acero
Gris
19.0 mm
0,4359 € - 0,4585 € 1842 En stock
PTFE
Gris
22.0 mm
0,2666 € - 0,5894 € 26137 En stock
PEAD; Acero
Gris
25.0 mm
0,0568 € - 0,1256 € 10000 En stock
PEAD
Natural
12.7 mm
0,3439 € - 0,3616 € 1400 En stock
PE;Acero
Natural
22.0 mm
0,2436 € - 0,5385 € 45000 En stock
PEAD; Acero
Negro
22.0 mm
0,0839 € - 0,1855 € 53300 En stock
PEAD
Tono madera
19.1 mm
0,071 € - 0,157 € 189 En stock
PEAD
Tono madera
15.9 mm
0,073 € - 0,1615 € 28449 En stock
PEAD
Natural
15.9 mm
1,0381 € - 1,093 € 2198 En stock
PTFE
Gris
37.0 mm
0,2814 € - 0,2965 € 6344 En stock
PA;Acero
Marrón
19.0 mm
0,4305 € - 0,4531 € 1398 En stock
PE;Acero
Natural
24.0 mm
0,4316 € - 0,4547 € 200 En stock
PA
Natural
27.0 mm
0,2125 € - 0,2238 € 1057 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
30.0 mm
0,3654 € - 0,3848 € 1200 En stock
PA
Natural
24.0 mm
0,3697 € - 0,389 € 2600 En stock
PA;Acero
Marrón
24.0 mm
0,1447 € - 0,1522 € 174 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
20.0 mm
0,2787 € - 0,2932 € 3988 En stock
PA
Natural
19.0 mm
0,3018 € - 0,3175 € 4500 En stock
PE;Acero
Natural
19.0 mm
  • de 2
Puntilla con base de cacerola 28.0 mm Negro

10255384

Rango de precios
0,6522 € - 0,295 €

Niveles de existencias
55186 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    28.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Acero Gris

10255353

Rango de precios
0,6163 € - 0,2788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Acero Gris

10292112

Rango de precios
0,4585 € - 0,4359 €

Niveles de existencias
1842 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Politetrafluoroetileno; Polietileno; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 25.0 mm Acero Gris

10255377

Rango de precios
0,5894 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
26137 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 12.7 mm Natural

10155578

Rango de precios
0,1256 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Natural

10280201

Rango de precios
0,3616 € - 0,3439 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Negro

10255360

Rango de precios
0,5385 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
45000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.1 mm Tono madera

10155554

Rango de precios
0,1855 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
53300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Tono madera
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 15.9 mm Tono madera

10155547

Rango de precios
0,157 € - 0,071 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    15.9 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Tono madera
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 15.9 mm Natural

10155585

Rango de precios
0,1615 € - 0,073 €

Niveles de existencias
28449 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    15.9 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 37.0 mm Gris

10292143

Rango de precios
1,093 € - 1,0381 €

Niveles de existencias
2198 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    37.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Politetrafluoroetileno; Polietileno; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Marrón

10280249

Rango de precios
0,2965 € - 0,2814 €

Niveles de existencias
6344 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    20.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Natural

10280218

Rango de precios
0,4531 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
1398 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 27.0 mm Natural

10302750

Rango de precios
0,4547 € - 0,4316 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 30.0 mm Natural

10301234

Rango de precios
0,2238 € - 0,2125 €

Niveles de existencias
1057 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Natural

10302743

Rango de precios
0,3848 € - 0,3654 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Marrón

10280256

Rango de precios
0,389 € - 0,3697 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    20.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 20.0 mm Natural

10301197

Rango de precios
0,1522 € - 0,1447 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Natural

10302736

Rango de precios
0,2932 € - 0,2787 €

Niveles de existencias
3988 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Natural

10280195

Rango de precios
0,3175 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero