Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
358 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
0,088 € - 0,1945 € 10398 En stock
25.0 mm
0.8 mm
Negro
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,5728 € - 1,2664 € 5863 En stock
70.0 mm
1.0 mm
Negro
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4847 € - 1,0718 € 10800 En stock
50.0 mm
1.5 mm
Negro
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,1865 € - 2,6223 € 1314 En stock
120.0 mm
2.0 mm
Negro
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,9817 € - 2,17 € 4445 En stock
60.0 mm
2.5 mm
Negro
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,5518 € - 1,2199 € 292 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Negro
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5059 € - 0,5328 € 918 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanco
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5661 € - 0,5952 € 2098 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Blanco
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5059 € - 0,5328 € 990 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,2833 € - 2,8355 € 13024 En stock
80.0 mm
3.0 mm
Negro
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,5661 € - 0,5952 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
1.0 mm
Negro
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
2,6672 € - 2,8069 € 100 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Negro
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,3422 € - 2,4649 € 234 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
2,7727 € - 2,919 € 138 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
3,9933 € - 4,1982 € 50 En stock
50.0 mm
3.0 mm
Negro
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,1498 € - 0,3311 € 15941 En stock
30.0 mm
1.5 mm
Negro
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,197 € - 0,4356 € 92 En stock
15.0 mm
1.5 mm
Negro
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,2602 € - 2,3788 € 16385 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Negro
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4518 € - 0,9997 € 7764 En stock
60.0 mm
1.5 mm
Negro
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,6083 € - 1,3449 € 197 En stock
70.0 mm
1.0 mm
Negro
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 25.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Negro PE

10287224

Rango de precios
0,1945 € - 0,088 €

Niveles de existencias
10398 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10287309

Rango de precios
1,2664 € - 0,5728 €

Niveles de existencias
5863 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10287286

Rango de precios
1,0718 € - 0,4847 €

Niveles de existencias
10800 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negro PE

10287200

Rango de precios
2,6223 € - 1,1865 €

Niveles de existencias
1314 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Negro PE

10287163

Rango de precios
2,17 € - 0,9817 €

Niveles de existencias
4445 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10287293

Rango de precios
1,2199 € - 0,5518 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10327098

Rango de precios
0,5328 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
918 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10327128

Rango de precios
0,5952 € - 0,5661 €

Niveles de existencias
2098 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10327104

Rango de precios
0,5328 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Negro PE

10287170

Rango de precios
2,8355 € - 1,2833 €

Niveles de existencias
13024 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10327135

Rango de precios
0,5952 € - 0,5661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10327166

Rango de precios
2,8069 € - 2,6672 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PE

10327180

Rango de precios
2,4649 € - 2,3422 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10182130

Rango de precios
2,919 € - 2,7727 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Negro PE

10327289

Rango de precios
4,1982 € - 3,9933 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10287255

Rango de precios
0,3311 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
15941 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10287262

Rango de precios
0,4356 € - 0,197 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10327159

Rango de precios
2,3788 € - 2,2602 €

Niveles de existencias
16385 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Contera para tubos 3.5 mm 1.5 mm Negro PE

10287361

Rango de precios
0,9997 € - 0,4518 €

Niveles de existencias
7764 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10287316

Rango de precios
1,3449 € - 0,6083 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm