Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos redondos evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h h Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
0,019 € - 0,0296 € 52500 En stock
3.5 mm
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0211 € - 0,0328 € 10000 En stock
3.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0888 € - 0,1381 € 2899 En stock
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1555 € - 0,2419 € 1330 En stock
5.0 mm
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,1241 € - 0,193 € 1600 En stock
5.0 mm
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,2868 € - 0,4461 € 1250 En stock
6.0 mm
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,1218 € - 0,1895 € 5100 En stock
5.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1835 € - 0,2855 € 349 En stock
5.0 mm
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,2975 € - 0,4628 € 194 En stock
4.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,1167 € - 0,1816 € 2129 En stock
5.0 mm
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0951 € - 0,1479 € 3100 En stock
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,2479 € - 0,3857 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,1041 € - 0,162 € 649 En stock
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,116 € - 0,1805 € 2015 En stock
5.0 mm
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,0183 € - 0,0286 € 72600 En stock
3.5 mm
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0957 € - 0,1489 € 2640 En stock
5.0 mm
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,112 € - 0,1743 € 2159 En stock
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,0216 € - 0,0337 € 7492 En stock
5.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0843 € - 0,1312 € 1894 En stock
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,5257 € - 0,8179 € 183 En stock
6.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
  • de 4
Round Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573874

Rango de precios
0,0296 € - 0,019 €

Niveles de existencias
52500 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Round Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573904

Rango de precios
0,0328 € - 0,0211 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Rango de precios
0,1381 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
2899 En stock
Atributos
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Rango de precios
0,2419 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
1330 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Rango de precios
0,193 € - 0,1241 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.7 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Black LDPE

20574307

Rango de precios
0,4461 € - 0,2868 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Rango de precios
0,1895 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574253

Rango de precios
0,2855 € - 0,1835 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Round Tube Insert 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574321

Rango de precios
0,4628 € - 0,2975 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Rango de precios
0,1816 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
2129 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574147

Rango de precios
0,1479 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
Round Tube Insert 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574277

Rango de precios
0,3857 € - 0,2479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Rango de precios
0,162 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
649 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

Rango de precios
0,1805 € - 0,116 €

Niveles de existencias
2015 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
Round Tube Insert 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573867

Rango de precios
0,0286 € - 0,0183 €

Niveles de existencias
72600 En stock
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Rango de precios
0,1489 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
2640 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.6 mm
Round Tube Insert 50.8 mm 1.2 mm 3.0 mm Black LDPE

20574192

Rango de precios
0,1743 € - 0,112 €

Niveles de existencias
2159 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573911

Rango de precios
0,0337 € - 0,0216 €

Niveles de existencias
7492 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574093

Rango de precios
0,1312 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
1894 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Round Tube Insert 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574369

Rango de precios
0,8179 € - 0,5257 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm