Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3156 € - 42,6826 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 129,4971 € - 286,254 € | 26 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 47,4428 € - 104,8713 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 53,3877 € - 118,0199 € | 48 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 167,3455 € - 369,9267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 52,9011 € - 116,9409 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 2,1166 € - 4,6808 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1,2843 € - 2,8391 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 89,7763 € - 198,4663 € | 25 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 45,0098 € - 99,4976 € | 22 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 9,1289 € - 20,183 € | 55 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 2,0013 € - 4,4248 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 5,4762 € - 12,1066 € | 190 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 13,0111 € - 28,7619 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 9,1606 € - 20,2465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,5947 € - 1,3146 € | 1100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,6782 € - 25,8106 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 8,60 € - 19,0194 € | 50 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 2,3356 € - 5,1621 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 3,4093 € - 7,5369 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar