Menu Search

Eje con mango esférico

En producción

Los ejes con mango esférico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo en T es de plástico negro con un inserto de latón que convierte a estos ejes duraderos en soluciones ideales para cambiar las marchas a través de un punto de rotación en aplicaciones de maquinaria.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Medida de la rosca Longitud general Material del eje Compra
4,8842 € - 5,1417 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acero
7,0122 € - 7,382 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acero inoxidable
13,2571 € - 14,5837 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
160.0 mm
Acero inoxidable
5,7309 € - 6,0316 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acero
5,9616 € - 6,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acero inoxidable
4,3589 € - 4,5886 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acero
5,9997 € - 6,3159 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acero
5,7947 € - 6,0996 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acero inoxidable
6,7176 € - 7,0719 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acero inoxidable
4,5258 € - 4,7637 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
100.0 mm
Acero
4,6792 € - 4,9254 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acero
8,3203 € - 8,758 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acero inoxidable
12,0891 € - 12,7256 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acero inoxidable
15,3264 € - 16,8508 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Acero
5,8328 € - 6,1408 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acero
4,5505 € - 4,7905 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acero
7,0379 € - 7,4087 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acero
10,9097 € - 11,4845 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acero inoxidable
7,3717 € - 7,7589 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acero inoxidable
4,4619 € - 4,6957 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acero
  • de 2
Palancas de cambios 125.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498675

Rango de precios
5,1417 € - 4,8842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 100.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498620

Rango de precios
7,382 € - 7,0122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 160.0 mm M10 12.0 mm Acero inoxidable

10498828

Rango de precios
14,5837 € - 13,2571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 100.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498750

Rango de precios
6,0316 € - 5,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 80.0 mm M6 8.0 mm Acero inoxidable

10499009

Rango de precios
6,2747 € - 5,9616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero

10498972

Rango de precios
4,5886 € - 4,3589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 174.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498835

Rango de precios
6,3159 € - 5,9997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero inoxidable

10498965

Rango de precios
6,0996 € - 5,7947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
Palancas de cambios 80.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498705

Rango de precios
7,0719 € - 6,7176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 100.0 mm M6 8.0 mm Acero

10498958

Rango de precios
4,7637 € - 4,5258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 100.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498637

Rango de precios
4,9254 € - 4,6792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 125.0 mm M10 12.0 mm Acero inoxidable

10498781

Rango de precios
8,758 € - 8,3203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 160.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498903

Rango de precios
12,7256 € - 12,0891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acero

10635858

Rango de precios
16,8508 € - 15,3264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    178.1 mm
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 2.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 125.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498798

Rango de precios
6,1408 € - 5,8328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 80.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498712

Rango de precios
4,7905 € - 4,5505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 125.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498873

Rango de precios
7,4087 € - 7,0379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 125.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498866

Rango de precios
11,4845 € - 10,9097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 125.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498668

Rango de precios
7,7589 € - 7,3717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 80.0 mm M6 8.0 mm Acero

10499016

Rango de precios
4,6957 € - 4,4619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos