Los ejes con mango esférico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo en T es de plástico negro con un inserto de latón que convierte a estos ejes duraderos en soluciones ideales para cambiar las marchas a través de un punto de rotación en aplicaciones de maquinaria.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Medida de la rosca | Longitud general | Material del eje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| 15,7402 € - 17,3058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Acero
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar