Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.
Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
950.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
5000.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
5300.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
5900.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
5950.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
800.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
3850.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
200.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
550.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
4650.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
4600.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
5100.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
400.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
1750.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
2250.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
4050.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
50.0
|
4450.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
2200.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar