Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.
Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 tol. h6 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
50.0
|
450.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
50.0
|
850.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
50.0
|
550.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
50.0
|
1200.0
|
|||
| 179,9925 € - 199,4389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
1800.0
|
||
| 558,2703 € - 618,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
1800.0
|
||
| 498,0153 € - 551,8225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
1600.0
|
||
| 618,5253 € - 685,3414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
2000.0
|
||
| 24,1741 € - 26,78 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
300.0
|
||
| 92,9266 € - 102,9588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
1250.0
|
||
| 106,9449 € - 118,5015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
1650.0
|
||
| 51,5618 € - 57,1341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
500.0
|
||
| 65,3947 € - 72,4605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
650.0
|
||
| 69,8958 € - 77,456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
700.0
|
||
| 18,4061 € - 20,394 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
300.0
|
||
| 33,6192 € - 37,2551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
700.0
|
||
| 25,8118 € - 28,6031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
500.0
|
||
| 160,8345 € - 178,2106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
2000.0
|
||
| 121,3649 € - 134,4768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
1150.0
|
||
| 125,7115 € - 139,2972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
2000.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar