Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
108,7989 € - 120,5512 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1950.0
110,9722 € - 122,9614 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
2000.0
93,2665 € - 103,3399 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1550.0
15,4706 € - 17,1392 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
100.0
60,2241 € - 66,7337 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
450.0
179,9925 € - 199,4389 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1800.0
56,3719 € - 62,4592 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
550.0
35,7513 € - 39,6138 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
250.0
44,8462 € - 49,6975 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
200.0
96,3565 € - 106,7595 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
750.0
193,5267 € - 214,4357 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1950.0
184,5039 € - 204,4344 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1850.0
54,2604 € - 60,1211 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
400.0
34,5256 € - 38,2542 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
150.0
97,2629 € - 107,7689 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1000.0
78,4345 € - 86,9114 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
600.0
256,5627 € - 284,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
2000.0
175,4811 € - 194,4331 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1750.0
125,8866 € - 139,4826 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1200.0
198,0381 € - 219,4312 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
2000.0
  • de 18
Eje 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20334260

Rango de precios
120,5512 € - 108,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20334277

Rango de precios
122,9614 € - 110,9722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1550.0 +0,-9 Aluminio

20334185

Rango de precios
103,3399 € - 93,2665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20335427

Rango de precios
17,1392 € - 15,4706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 450.0 +0,-9 Aluminio

20335496

Rango de precios
66,7337 € - 60,2241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20335373

Rango de precios
199,4389 € - 179,9925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20335137

Rango de precios
62,4592 € - 56,3719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20335458

Rango de precios
39,6138 € - 35,7513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20335823

Rango de precios
49,6975 € - 44,8462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20335557

Rango de precios
106,7595 € - 96,3565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20335403

Rango de precios
214,4357 € - 193,5267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20335380

Rango de precios
204,4344 € - 184,5039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20335489

Rango de precios
60,1211 € - 54,2604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20335816

Rango de precios
38,2542 € - 34,5256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20335212

Rango de precios
107,7689 € - 97,2629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20335526

Rango de precios
86,9114 € - 78,4345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20335793

Rango de precios
284,28 € - 256,5627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1750.0 +0,-9 Aluminio

20335366

Rango de precios
194,4331 € - 175,4811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20335250

Rango de precios
139,4826 € - 125,8866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20335410

Rango de precios
219,4312 € - 198,0381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000