Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.
Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 tol. h6 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
250.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
1350.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
1650.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
350.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
1900.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
1050.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
1650.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
1850.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
800.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
1150.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
1750.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
900.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
1000.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
100.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
250.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
550.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
850.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
750.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
1200.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
400.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar