Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
141,0791 € - 156,3231 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
650.0
194,258 € - 215,2494 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1000.0
110,7765 € - 122,7451 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
350.0
57,5358 € - 63,757 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
250.0
151,3997 € - 167,7561 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
700.0
222,6654 € - 246,7159 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1100.0
78,2079 € - 86,6539 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
350.0
24,1947 € - 26,8109 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
100.0
120,4173 € - 133,4262 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
550.0
226,6927 € - 251,1861 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1750.0
250,5887 € - 277,6674 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1950.0
67,877 € - 75,2106 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
300.0
213,2821 € - 236,3232 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1050.0
29,9009 € - 33,1248 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
300.0
92,9266 € - 102,9588 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1250.0
118,1101 € - 130,8718 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1400.0
24,1741 € - 26,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
300.0
64,0248 € - 70,9361 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
800.0
102,2687 € - 113,3206 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1500.0
104,2566 € - 115,5248 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1600.0
  • de 18
Eje 30.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20335915

Rango de precios
156,3231 € - 141,0791 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20335977

Rango de precios
215,2494 € - 194,258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20336233

Rango de precios
122,7451 € - 110,7765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20335830

Rango de precios
63,757 € - 57,5358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 700.0 +0,-9 Aluminio

20335922

Rango de precios
167,7561 € - 151,3997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1100.0 +0,-9 Aluminio

20335991

Rango de precios
246,7159 € - 222,6654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20335854

Rango de precios
86,6539 € - 78,2079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20335809

Rango de precios
26,8109 € - 24,1947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20335892

Rango de precios
133,4262 € - 120,4173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1750.0 +0,-9 Aluminio

20335748

Rango de precios
251,1861 € - 226,6927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20335786

Rango de precios
277,6674 € - 250,5887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20335847

Rango de precios
75,2106 € - 67,877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20335984

Rango de precios
236,3232 € - 213,2821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20334703

Rango de precios
33,1248 € - 29,9009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1250.0 +0,-9 Aluminio

20334505

Rango de precios
102,9588 € - 92,9266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20334918

Rango de precios
130,8718 € - 118,1101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20334321

Rango de precios
26,78 € - 24,1741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 800.0 +0,-9 Aluminio

20334802

Rango de precios
70,9361 € - 64,0248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20334550

Rango de precios
113,3206 € - 102,2687 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20334574

Rango de precios
115,5248 € - 104,2566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000