Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
170,98 € - 189,4479 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1700.0
27,4289 € - 30,385 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
200.0
139,4002 € - 154,4588 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1350.0
65,3947 € - 72,4605 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
650.0
184,885 € - 204,8567 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1400.0
116,8638 € - 129,4916 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1100.0
47,0607 € - 52,1386 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
450.0
88,2195 € - 97,7573 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
900.0
41,715 € - 46,2264 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
300.0
83,7287 € - 92,7721 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
850.0
166,4583 € - 184,4421 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1650.0
51,5618 € - 57,1341 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
500.0
148,423 € - 164,4601 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1450.0
143,9219 € - 159,4749 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1400.0
132,355 € - 146,6514 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1600.0
103,8858 € - 115,1128 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1200.0
112,3421 € - 124,4858 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1050.0
161,9572 € - 179,4569 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1600.0
74,4072 € - 82,4515 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
750.0
146,5999 € - 162,4413 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1800.0
  • de 18
Eje 20.0 1700.0 +0,-9 Aluminio

20335359

Rango de precios
189,4479 € - 170,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20335441

Rango de precios
30,385 € - 27,4289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20335281

Rango de precios
154,4588 € - 139,4002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20335151

Rango de precios
72,4605 € - 65,3947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20335670

Rango de precios
204,8567 € - 184,885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1100.0 +0,-9 Aluminio

20335236

Rango de precios
129,4916 € - 116,8638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 450.0 +0,-9 Aluminio

20335113

Rango de precios
52,1386 € - 47,0607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 900.0 +0,-9 Aluminio

20335205

Rango de precios
97,7573 € - 88,2195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20335465

Rango de precios
46,2264 € - 41,715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20335199

Rango de precios
92,7721 € - 83,7287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1650.0 +0,-9 Aluminio

20335342

Rango de precios
184,4421 € - 166,4583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 500.0 +0,-9 Aluminio

20335120

Rango de precios
57,1341 € - 51,5618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1450.0 +0,-9 Aluminio

20335304

Rango de precios
164,4601 € - 148,423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20335298

Rango de precios
159,4749 € - 143,9219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20334956

Rango de precios
146,6514 € - 132,355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20334871

Rango de precios
115,1128 € - 103,8858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20335229

Rango de precios
124,4858 € - 112,3421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20335335

Rango de precios
179,4569 € - 161,9572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20335175

Rango de precios
82,4515 € - 74,4072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20334994

Rango de precios
162,4413 € - 146,5999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000