Menu Search

Émbolos de muelle - Bola de cerámica - Ranurado

En producción

Estos émbolos de muelle con bola cerámica y ranura se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, una bola de cerámica y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales. Si bien la bola de cerámica tiene una gran dureza y resistencia al desgaste y la corrosión, reduce la posibilidad de desgaste adhesivo severo o daños en las superficies de contacto.

Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo.
  • La bola de cerámica tiene una gran dureza y resistencia al desgaste y la corrosión, lo que reduce la posibilidad de desgaste adhesivo severo o daños en las superficies de contacto.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR32102

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 Recorrido s1 Carga de muelle d1 d2 Compra
7,7353 € - 11,9068 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
1.5
2.0
Normal
M10
6.0
5,6856 € - 8,7447 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
0.8
0.9
Increased
M5
3.0
5,2324 € - 8,0546 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
0.8
0.9
Normal
M5
3.0
5,7371 € - 8,8271 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
1.0
1.0
Increased
M6
3.5
6,3139 € - 9,7129 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1.2
1.5
Normal
M8
4.5
15,3264 € - 23,5767 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
2.0
3.5
Normal
M16
10.0
12,0716 € - 18,5709 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
2.0
2.5
Increased
M12
8.0
11,1343 € - 17,1289 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
2.0
2.5
Normal
M12
8.0
6,8495 € - 10,5369 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1.2
1.5
Increased
M8
4.5
5,3251 € - 8,1988 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
1.0
1.0
Normal
M6
3.5
8,0958 € - 12,4527 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
1.5
2.0
Increased
M10
6.0
5,0161 € - 7,7147 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
0.6
0.8
Normal
M4
2.5
16,2637 € - 25,0187 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
2.0
3.5
Increased
M16
10.0
Émbolo con resorte M10 6.0 19.0 Acero inoxidable

20272722

Rango de precios
11,9068 € - 7,7353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Recorrido s1
    2.0
Émbolo con resorte M5 3.0 12.0 Acero inoxidable

20272753

Rango de precios
8,7447 € - 5,6856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Recorrido s1
    0.9
Émbolo con resorte M5 3.0 12.0 Acero inoxidable

20272685

Rango de precios
8,0546 € - 5,2324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Recorrido s1
    0.9
Émbolo con resorte M6 3.5 14.0 Acero inoxidable

20272760

Rango de precios
8,8271 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Recorrido s1
    1.0
Émbolo con resorte M8 4.5 16.0 Acero inoxidable

20272661

Rango de precios
9,7129 € - 6,3139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Recorrido s1
    1.5
Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable

20272746

Rango de precios
23,5767 € - 15,3264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Recorrido s1
    3.5
Émbolo con resorte M12 8.0 22.0 Acero inoxidable

20272784

Rango de precios
18,5709 € - 12,0716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Recorrido s1
    2.5
Émbolo con resorte M12 8.0 22.0 Acero inoxidable

20272739

Rango de precios
17,1289 € - 11,1343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Recorrido s1
    2.5
Émbolo con resorte M8 4.5 16.0 Acero inoxidable

20272678

Rango de precios
10,5369 € - 6,8495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Recorrido s1
    1.5
Émbolo con resorte M6 3.5 14.0 Acero inoxidable

20272692

Rango de precios
8,1988 € - 5,3251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Recorrido s1
    1.0
Émbolo con resorte M10 6.0 19.0 Acero inoxidable

20272777

Rango de precios
12,4527 € - 8,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Recorrido s1
    2.0
Émbolo con resorte M4 2.5 9.0 Acero inoxidable

20272715

Rango de precios
7,7147 € - 5,0161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Recorrido s1
    0.8
Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable

20272708

Rango de precios
25,0187 € - 16,2637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Recorrido s1
    3.5