Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0639 € - 0,0672 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
0,0867 € - 0,0912 € 1166 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
10109281 0,051 € - 0,0537 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0763 € - 0,0804 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,1013 € - 0,1066 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
27.0 mm
0,0574 € - 0,0605 € 261 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
8.0 mm
0,0527 € - 0,0555 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
0,0722 € - 0,076 € 1001 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0725 € - 0,0763 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0488 € - 0,0514 € 13038 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
0,0742 € - 0,0782 € 3065 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0625 € - 0,0658 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,0842 € - 0,0887 € 2000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0546 € - 0,0575 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
7.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 387 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0546 € - 0,0575 € 1000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
7.0 mm
0,0806 € - 0,0849 € 2967 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
20.0 mm
  • de 4
Separador de led 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109335

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109434

Rango de precios
0,0912 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
1166 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109281

Rango de precios
0,0537 € - 0,051 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109410

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10478189


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109397

Rango de precios
0,0804 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109977

Rango de precios
0,1066 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109304

Rango de precios
0,0605 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109533

Rango de precios
0,0555 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109373

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109632

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109274

Rango de precios
0,0514 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
13038 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109380

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
3065 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10478172


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109588

Rango de precios
0,0658 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109694

Rango de precios
0,0887 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109816

Rango de precios
0,0575 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109700

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
387 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109540

Rango de precios
0,0575 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109670

Rango de precios
0,0849 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
2967 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm