Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de LED compatible (todos) | Diámetro general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,07 € - 0,0738 € | 505 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0784 € - 0,0826 € | 1553 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,091 € - 0,0959 € | 2980 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0628 € | 2562 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0485 € - 0,0511 € | 33903 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0767 € - 0,0808 € | 2678 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1081 € - 0,1138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,099 € - 0,1042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0884 € - 0,0932 € | 14000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0892 € | 968 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1058 € - 0,1114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1036 € - 0,1091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0722 € - 0,076 € | 1001 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0531 € - 0,0559 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0699 € - 0,0736 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0485 € - 0,0511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0447 € - 0,0471 € | 6261 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0826 € - 0,087 € | 2740 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0865 € - 0,091 € | 387 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0625 € - 0,0658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar