Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1472 € - 0,1552 € | 1545 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1304 € | 9590 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,0676 € | 9000 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,4614 € - 4,6958 € | 567 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,0302 € - 4,2426 € | 2173 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,6404 € - 1,7265 € | 30 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,544 € - 3,7319 € | 2648 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,7398 € - 4,9899 € | 125 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,3946 € - 0,4156 € | 16221 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6101 € - 0,6421 € | 5105 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5298 € - 1,6095 € | 86 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0716 € - 2,1799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,3776 € | 55 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1005 € | 43231 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0837 € | 14000 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1005 € | 206 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2667 € - 4,4923 € | 14 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,3374 € - 1,4083 € | 13 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3363 € - 3,5106 € | 134 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,5168 € - 4,7554 € | 24 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar