Menu Search

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

En stock

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0572 € - 0,0602 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,1132 € - 0,1192 € 1071 En stock
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0985 € - 0,1037 € 7915 En stock
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,161 € - 0,1696 € 225 En stock
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0807 € - 0,0848 € 121500 En stock
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 9813 En stock
2.7 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,0852 € - 0,0897 € 15387 En stock
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,077 € - 0,0811 € 8999 En stock
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1132 € - 0,1192 € 195 En stock
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0994 € - 0,1046 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,085 € - 0,0895 € 6713 En stock
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0414 € - 0,0435 € 300 En stock
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,085 € - 0,0895 € 21990 En stock
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 1094 En stock
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,1059 € - 0,1115 € 634 En stock
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,077 € - 0,0811 € 45889 En stock
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1991 € - 0,1991 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0842 € - 0,0887 € 3400 En stock
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
  • de 10
Separador 2.7 mm 5.0 mm 18.0 mm PS

10167007

Rango de precios
0,0602 € - 0,0572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10167823

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
1071 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10319697

Rango de precios
0,1037 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
7915 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10044377

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PS

10044438

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PS

10044452

Rango de precios
0,1907 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10043929

Rango de precios
0,0848 € - 0,0807 €

Niveles de existencias
121500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 4.0 mm PS

10319659

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
9813 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm PS

10319666

Rango de precios
0,0897 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
15387 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Rango de precios
0,0811 € - 0,077 €

Niveles de existencias
8999 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10319734

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10167335

Rango de precios
0,1046 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10167083

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
6713 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167199

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167038

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
21990 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

10166970

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1094 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167090

Rango de precios
0,1115 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
634 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10167014

Rango de precios
0,0811 € - 0,077 €

Niveles de existencias
45889 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

10567777

Rango de precios
0,1991 € - 0,1991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm PS

10042861

Rango de precios
0,0887 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno