Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,3896 € - 0,41 € 2822 En stock
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2721 € - 0,2863 € 25350 En stock
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,1094 € - 0,1152 € 3498 En stock
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1799 € - 0,1894 € 740 En stock
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,2342 € - 0,2464 € 4953 En stock
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,2206 € - 0,2322 € 2000 En stock
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,0984 € - 0,1037 € 587 En stock
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,142 € - 0,1496 € 1000 En stock
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,0451 € - 0,0474 € 2000 En stock
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0285 € - 0,03 € 21515 En stock
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0839 € - 0,0882 € 6314 En stock
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0424 € - 0,0445 € 18539 En stock
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0424 € - 0,0445 € 6053 En stock
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0451 € - 0,0474 € 4115 En stock
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0221 € - 0,0233 € 11100 En stock
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0735 € - 0,0773 € 3599 En stock
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0192 € - 0,0202 € 1255 En stock
4.4 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,1827 € - 0,1923 € 6149 En stock
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,049 € - 0,0516 € 26102 En stock
5.1 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,0522 € - 0,055 € 2467 En stock
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
  • de 6
Separador 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Rango de precios
0,41 € - 0,3896 €

Niveles de existencias
2822 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

10028810

Rango de precios
0,2863 € - 0,2721 €

Niveles de existencias
25350 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Rango de precios
0,1152 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
3498 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

10028902

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
740 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

10029015

Rango de precios
0,2464 € - 0,2342 €

Niveles de existencias
4953 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10028834

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

10029046

Rango de precios
0,1037 € - 0,0984 €

Niveles de existencias
587 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm CPVC

10029091

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029282

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029251

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
21515 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

10029312

Rango de precios
0,0882 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
6314 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
18539 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
6053 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029480

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
4115 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029381

Rango de precios
0,0233 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
11100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

10029497

Rango de precios
0,0773 € - 0,0735 €

Niveles de existencias
3599 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10029404

Rango de precios
0,0202 € - 0,0192 €

Niveles de existencias
1255 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

10029527

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
6149 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

10028933

Rango de precios
0,0516 € - 0,049 €

Niveles de existencias
26102 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10174357

Rango de precios
0,055 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
2467 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris