Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0778 € - 0,0819 € 13898 En stock
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0932 € - 0,0981 € 8329 En stock
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0544 € - 0,0572 € 11395 En stock
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0893 € - 0,094 € 2983 En stock
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,1354 € - 0,1425 € 499 En stock
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,0709 € - 0,0746 € 3043 En stock
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0608 € - 0,0639 € 3750 En stock
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0456 € - 0,048 € 15139 En stock
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,054 € - 0,0568 € 2260 En stock
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0839 € - 0,0882 € 361 En stock
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0655 € - 0,0689 € 2041 En stock
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,1758 € - 0,1851 € 4595 En stock
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
10029428 0,0285 € - 0,03 € 34955 En stock
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0949 € - 0,0998 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,1166 € - 0,1229 € 849 En stock
4.4 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,0958 € - 0,1008 € 2000 En stock
4.4 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0526 € - 0,0554 € 4119 En stock
4.4 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,4804 € - 0,5058 € 486 En stock
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,0492 € - 0,0518 € 26899 En stock
4.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0608 € - 0,064 € 999 En stock
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
  • de 6
Separador 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10028940

Rango de precios
0,0819 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
13898 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Rango de precios
0,0981 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
8329 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm CPVC

10028957

Rango de precios
0,0572 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
11395 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

10029008

Rango de precios
0,094 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
2983 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

10028926

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

10028988

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
3043 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

10028971

Rango de precios
0,0639 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

10029374

Rango de precios
0,048 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
15139 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 12.7 mm CPVC

10029459

Rango de precios
0,0568 € - 0,054 €

Niveles de existencias
2260 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

10112809

Rango de precios
0,0882 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
361 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

10029473

Rango de precios
0,0689 € - 0,0655 €

Niveles de existencias
2041 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Rango de precios
0,1851 € - 0,1758 €

Niveles de existencias
4595 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029428

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
34955 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

10029343

Rango de precios
0,0998 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

10029329

Rango de precios
0,1229 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
849 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10029510

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029435

Rango de precios
0,0554 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
4119 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

10029350

Rango de precios
0,5058 € - 0,4804 €

Niveles de existencias
486 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10029411

Rango de precios
0,0518 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
26899 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Rango de precios
0,064 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris