Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,4167 € - 1,4227 € 12070 En stock
Acero
8.0 mm
20.0 mm
0,4819 € - 0,6289 € 7239 En stock
Acero
10.0 mm
30.0 mm
0,5405 € - 0,7229 € 14163 En stock
Acero
10.0 mm
30.0 mm
0,367 € - 1,2513 € 26930 En stock
Acero
10.0 mm
25.0 mm
0,3511 € - 1,2037 € 15160 En stock
Acero
8.0 mm
8.0 mm
0,3028 € - 0,4896 € 13900 En stock
Acero
0,378 € - 0,5328 € 718 En stock
Acero
0,9607 € - 1,1917 € 5545 En stock
Acero
10.0 mm
M5
30.0 mm
0,403 € - 1,3709 € 11050 En stock
Acero
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,3025 € - 1,1625 € 670 En stock
Acero
8.0 mm
18.0 mm
0,828 € - 1,0633 € 10625 En stock
Acero
0,4576 € - 0,5958 € 9229 En stock
Acero
12.0 mm
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
6.0 mm
0,3078 € - 1,172 € 29200 En stock
Latón
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,5352 € - 1,8215 € 22780 En stock
Latón
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,4485 € - 1,5285 € 3290 En stock
Latón
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,5024 € - 1,7157 € 9900 En stock
Latón
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,3648 € - 0,3648 € 4818 En stock
Acero
0,3283 € - 0,462 € 23200 En stock
Acero
8.0 mm
5.0 mm
0,2841 € - 0,399 € 15279 En stock
Acero
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra 7.0 mm 20.0 mm Acero

20054755

Rango de precios
1,4227 € - 0,4167 €

Niveles de existencias
12070 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra 5.0 mm 30.0 mm Acero

20054434

Rango de precios
0,6289 € - 0,4819 €

Niveles de existencias
7239 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a hembra 7.0 mm 30.0 mm Acero

20054649

Rango de precios
0,7229 € - 0,5405 €

Niveles de existencias
14163 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a hembra 5.0 mm 25.0 mm Acero

20054410

Rango de precios
1,2513 € - 0,367 €

Niveles de existencias
26930 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra 7.0 mm 8.0 mm Acero

20054762

Rango de precios
1,2037 € - 0,3511 €

Niveles de existencias
15160 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm 12.0 mm

20054502

Rango de precios
0,4896 € - 0,3028 €

Niveles de existencias
13900 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm 10.0 mm

20054489

Rango de precios
0,5328 € - 0,378 €

Niveles de existencias
718 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm 30.0 mm Acero

20054786

Rango de precios
1,1917 € - 0,9607 €

Niveles de existencias
5545 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm 25.0 mm Acero

20054427

Rango de precios
1,3709 € - 0,403 €

Niveles de existencias
11050 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra 5.0 mm 18.0 mm Acero

20054533

Rango de precios
1,1625 € - 0,3025 €

Niveles de existencias
670 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm 20.0 mm

20054847

Rango de precios
1,0633 € - 0,828 €

Niveles de existencias
10625 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra 5.0 mm 5.0 mm Acero

20054854

Rango de precios
0,5958 € - 0,4576 €

Niveles de existencias
9229 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra 5.0 mm Acero

20054861


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Código de material
    8301600090
Separadores de macho a hembra M3 12.0 mm Latón

20069988

Rango de precios
1,172 € - 0,3078 €

Niveles de existencias
29200 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M4 15.0 mm Latón

20070250

Rango de precios
1,8215 € - 0,5352 €

Niveles de existencias
22780 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra M3 20.0 mm Latón

20069865

Rango de precios
1,5285 € - 0,4485 €

Niveles de existencias
3290 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M4 12.0 mm Latón

20070243

Rango de precios
1,7157 € - 0,5024 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm 8.0 mm

20054625

Rango de precios
0,3648 € - 0,3648 €

Niveles de existencias
4818 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código de material
    7318190090
Separadores de macho a hembra 5.5 mm 5.0 mm Acero

20054588

Rango de precios
0,462 € - 0,3283 €

Niveles de existencias
23200 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Male To Female Standoff Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Steel

20125103

Rango de precios
0,399 € - 0,2841 €

Niveles de existencias
15279 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm