Vaina de cable trenzado para proteger contra la abrasión.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Rango de diámetro del cable compatible | Diámetro interior nominal | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
43,5999 € - 45,8968 € | 4 En stock |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
65,405 € - 68,8452 € | 8 En stock |
1.575 - 3.15 in
40.0 - 80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
29,0666 € - 30,591 € | 10 En stock |
0.709 - 1.378 in
18.0 - 35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
21,8051 € - 22,9484 € | 10 En stock |
0.551 - 1.181 in
14.0 - 30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10310625 | 36,3384 € - 38,2542 € | 10 En stock |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
36,3384 € - 38,2542 € | 4 En stock |
0.787 - 1.969 in
20.0 - 50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
79,928 € - 84,1407 € | 10 En stock |
2.52 - 4.724 in
64.0 - 120.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
72,6665 € - 76,4981 € | 3 En stock |
1.772 - 4.134 in
45.0 - 105.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
36,3384 € - 38,2542 € | 3 En stock |
0.315 - 0.945 in
8.0 - 24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
58,1332 € - 61,1923 € | 10 En stock |
1.378 - 2.953 in
35.0 - 75.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
43,5999 € - 45,8968 € | 2 En stock |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
29,0666 € - 30,591 € | 6 En stock |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,3384 € - 38,2542 € | 8 En stock |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
50,8717 € - 53,5497 € | 2 En stock |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar