Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Impedancia 100 MHz | Longitud general | Impedancia 25 MHz | Altura exterior | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0742 € - 0,0824 € | 6000 En stock |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2597 € - 1,3997 € | 27 En stock |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0424 € - 0,0471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
111 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0265 € - 0,0294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
43 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0436 € - 0,0485 € | 24000 En stock |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,045 € - 0,0501 € | 20000 En stock |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0643 € - 0,0714 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1114 € - 0,1238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1697 € - 0,1886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
37 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5619 € - 0,6243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
119 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5946 € - 1,772 € | 80 En stock |
160 Ω
|
|
75 Ω
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
|
||
| 1,0222 € - 1,1358 € | 24 En stock |
160 Ω
|
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 10318737 | 1,5167 € - 1,6852 € | 4155 En stock |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
| 2,1994 € - 2,4438 € | 28 En stock |
207 Ω
|
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 1,8258 € - 2,0286 € | 144 En stock |
100 Ω
|
|
45 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
| 0,3699 € - 0,411 € | 582 En stock |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3184 € - 0,3537 € | 300 En stock |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8463 € - 0,9403 € | 302 En stock |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8112 € - 4,2343 € | 3866 En stock |
250 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
158 Ω
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar