Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | L | Material | W | Tipo | WD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0613 € - 0,0681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,0876 € | 7500 En stock |
Forma en C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1714 € - 0,1811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,1046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0928 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0844 € | 2500 En stock |
Con forma de CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,0863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,0811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1454 € - 0,1526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar