Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Forma | L | Material | W | Tipo | WD | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1633 € - 0,191 € | 625 En stock |
Forma en S trenzada
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0465 € - 0,0517 € | 2500 En stock |
Forma en S trenzada
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0465 € - 0,0517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en S trenzada
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,0638 € - 0,0709 € | 2500 En stock |
Forma en S trenzada
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1986 € - 0,2206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en S trenzada
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,1705 € | 1250 En stock |
Forma en S trenzada
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1964 € - 0,2182 € | 625 En stock |
Forma en S trenzada
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0995 € - 0,1106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0475 € - 0,0528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0891 € - 0,099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0676 € - 0,0751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0465 € - 0,0517 € | 10000 En stock |
Forma de S plana
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1534 € - 0,1705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2437 € - 0,2708 € | 3750 En stock |
Forma de S plana
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1353 € - 0,1503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2206 € - 0,2451 € | 1250 En stock |
Forma de S plana
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0902 € - 0,1002 € | 1250 En stock |
Forma de S plana
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0494 € - 0,052 € | 5000 En stock |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1002 € - 0,1112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0782 € - 0,0825 € | 7500 En stock |
Forma en C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar