Menu Search

Herramientas de ajuste para tapones de sellado - Métrico

En producción

Estas herramienta de ajuste para tapones de sellado para medidas métricas están diseñadas para ayudar a instalar con eficacia los tapones de sellado en varias aplicaciones. Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.

Los tapones de sellado se encajan en un orificio perforado y la bola expansora se inserta a presión en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa para tapar y sellar el orificio de forma permanente. La bola se mantiene en su lugar. No hay necesidad de roscado, fresado o mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas, solo cinta o sellado.

La gama de productos se ofrece en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones. Antes de ejercer presión, asegúrese de que la bola está totalmente asentada. Suelen utilizarse en aplicaciones neumáticas, hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.

  • Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.
  • Se ofrecen en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones.
  • Se utilizan en aplicaciones hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.
  • Para medidas métricas.
Material: Acero Código De La Serie: SRP0193

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 x ±0.2 Tipo de herramienta l2 d2 l1 d1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
15.88
0.4
Hand Tool
22.0
8.7
127.0
9.0
Solicite el plazo de entrega aquí
15.88
0.4
Hand Tool
30.0
11.7
127.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.40
0.8
Hand Tool
55.0
21.7
127.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.53
0.4
Hand Tool
18.0
6.8
127.0
7.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.53
0.3
Hand Tool
20.0
7.8
127.0
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
19.05
0.6
Hand Tool
40.0
15.7
127.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.40
0.8
Hand Tool
50.0
19.7
127.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
19.05
0.4
Hand Tool
35.0
13.7
127.0
14.0
Solicite el plazo de entrega aquí
19.05
0.6
Hand Tool
45.0
17.7
127.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.53
0.4
Hand Tool
10.0
2.8
127.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.53
0.4
Hand Tool
12.0
4.7
127.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.53
0.2
Hand Tool
10.0
3.8
127.0
4.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.53
0.4
Hand Tool
15.0
5.8
127.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
15.88
0.4
Hand Tool
25.0
9.8
127.0
10.0
Herramienta de configuración 9.0 8.7 127.0 Acero

20251055


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Herramienta de configuración 12.0 11.7 127.0 Acero

20251109


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Herramienta de configuración 22.0 21.7 127.0 Acero

20251246


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Herramienta de configuración 7.0 6.8 127.0 Acero

20251017


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Herramienta de configuración 8.0 7.8 127.0 Acero

20251031


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Herramienta de configuración 16.0 15.7 127.0 Acero

20251161


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0
Herramienta de configuración 20.0 19.7 127.0 Acero

20251215


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Herramienta de configuración 14.0 13.7 127.0 Acero

20251130


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Herramienta de configuración 18.0 17.7 127.0 Acero

20251185


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Herramienta de configuración 3.0 2.8 127.0 Acero

20250935


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Herramienta de configuración 5.0 4.7 127.0 Acero

20250973


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Herramienta de configuración 4.0 3.8 127.0 Acero

20250959


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Herramienta de configuración 6.0 5.8 127.0 Acero

20250997


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Herramienta de configuración 10.0 9.8 127.0 Acero

20251086


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0