Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestros imanes de disco son ideales para usar en aplicaciones de fijación como displays en el punto de venta, exposiciones o en equipamiento de sujeción. Nuestros imanes de disco están disponibles en numerosos tamaños y estilos de fijación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Temperatura máxima operativa | Fuerza de tiro | Material del imán | Medida de la rosca | Diámetro general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5781 € - 11,1282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodimio
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,4942 € - 8,9385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodimio
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4885 € - 2,6207 € | 1 En stock |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrita
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,0802 € - 12,7149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,0706 € - 2,1817 € | 166 En stock |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrita
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,7529 € - 2,8957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrita
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,8962 € - 9,3616 € | 31 En stock |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodimio
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,1181 € - 25,3874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,6268 € - 8,0394 € | 586 En stock |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodimio
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,8962 € - 9,3616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,552 € - 10,0492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,7473 € - 11,308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 32,1045 € - 33,7865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,7473 € - 11,308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,2261 € - 19,1781 € | 13 En stock |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,169 € - 15,9624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar