Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Imanes

 (3 conjuntos de productos)

Nuestra gama de imanes sin tratar circulares y rectangulares comparte las mismas cualidades a la hora de fijar dispositivos o componentes internos. Elimine el uso de herramientas con estos imanes fáciles de usar que están disponibles en una amplia gama de formas, tamaños y fuerzas de atracción. También incluimos en nuestra gama los imanes de disco, que suelen utilizarse en aplicaciones como expositores, puntos de venta y equipos de sujeción de trabajos. Estos componentes pequeños pero esenciales abarcan una selección de materiales como la ferrita en varios tamaños de rosca que van de M3 a M4, M5 y M6, y nuestros imanes cilíndricos de neodimio están disponibles en una gama de diámetros totales, espesores y fuerzas de sujeción máximas.

Imanes de disco

Nuestros imanes de disco son ideales para usar en aplicaciones de fijación como displays en el punto de venta, exposiciones o en equipamiento de sujeción. Nuestros imanes de disco están disponibles en numerosos tamaños y estilos de fijación.

Imanes de ferrita

Debido a su alta coercitividad, los imanes de ferrita son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estos discos circulares están magnetizados con multipolos en una cara. Pueden utilizarse en interruptores de láminas, dispositivos de sujeción como imanes para macetas, sistemas de seguridad, sistemas audiovisuales y muchos más. La gama cuenta con dos tipos: uno con forma de disco estándar y otro con forma de anillo con un orificio de 5 mm.

Imanes de neodimio

Imanes de neodimio disponibles con un revestimiento niquelado que protege el frágil material del imán y ayuda a evitar la corrosión en aplicaciones en miniatura. La oferta de níquel viene en una variedad de formas y tamaños. Esta gama también incluye tapones magnéticos redondos con pulvicubierto en negro, que tienen una fuerza magnética superior para su pequeño tamaño..

Código De La Serie: SR2332, SR2335