Menu Search

Imanes de ferrita

En stock

Debido a su alta coercitividad, los imanes de ferrita son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estos discos circulares están magnetizados con multipolos en una cara. Pueden utilizarse en interruptores de láminas, dispositivos de sujeción como imanes para macetas, sistemas de seguridad, sistemas audiovisuales y muchos más. La gama cuenta con dos tipos: uno con forma de disco estándar y otro con forma de anillo con un orificio de 5 mm.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Fuerza de tiro Grade Compra
1,3772 € - 1,4502 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 kg
C5
0,1057 € - 0,1112 € 846 En stock
0.3 kg
C5
0,2633 € - 0,2771 € 231 En stock
0.6 kg
C5
0,1488 € - 0,1565 € 86 En stock
0.4 kg
C5
Imán cilíndrico Ferrita Múltiples polos 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Rango de precios
1,4502 € - 1,3772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    10.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Forma
    Redonda
  • Grade
    C5
  • Fuerza de tiro
    0.6 kg
Imán cilíndrico Ferrita Múltiples polos 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Rango de precios
0,1112 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
846 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Forma
    Redonda
  • Grade
    C5
  • Fuerza de tiro
    0.3 kg
Imán cilíndrico Ferrita Múltiples polos 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Rango de precios
0,2771 € - 0,2633 €

Niveles de existencias
231 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Forma
    Redonda
  • Grade
    C5
  • Fuerza de tiro
    0.6 kg
Imán cilíndrico Ferrita Múltiples polos 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Rango de precios
0,1565 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Forma
    Redonda
  • Grade
    C5
  • Fuerza de tiro
    0.4 kg