Menu Search

Juntas de horquilla con clips de retención

En stock

Articulaciones de horquilla de acero, con clips de retención, son un tipo de acoplamiento en el que las piezas correspondientes encajan entre las horquillas y se mantienen en su lugar mediante clips de retención. Forman una conexión en forma de U entre dos varillas o ejes para permitir movimientos de tracción o de empuje lineal.

El clip de retención es un clip que se bloquea en su lugar alrededor de la base de la horquilla, evitando la desconexión accidental y dando como resultado un conjunto limpio y compacto. La sustancia del acero garantiza la longevidad y su capacidad para soportar altas fuerzas, así como resistencia al desgaste y a la corrosión. Si es necesario, la unión se puede desmontar para realizar tareas de mantenimiento quitando el clip de retención. Esto permite examinar, lubricar y reemplazar los componentes.

Se emplea más comúnmente como acoplamiento en el extremo de cilindros de aire, en los extremos de tensores o para tensar cable de acero y se utiliza en industrias como la construcción, la automotriz y la fabricación.

  • El clip de retención es un componente único y no requiere herramientas para su instalación o extracción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
94 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d3 Tamaño de la horquilla Mano de hilo Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Compra
2,9767 € - 4,5835 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
2,2454 € - 3,4505 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
1,0918 € - 1,6789 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
3,296 € - 5,0676 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
1,4729 € - 2,266 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
1,0403 € - 1,5965 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
2,0909 € - 3,2136 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
0,9991 € - 1,5347 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
3,4917 € - 5,3766 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
1,3493 € - 2,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
1,6274 € - 2,5029 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
2,5956 € - 3,9861 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
1,9467 € - 2,987 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
2,2248 € - 3,4299 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
1,3905 € - 2,1321 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
9,9395 € - 15,2955 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
2,2454 € - 3,4608 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
3,0179 € - 4,635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
5,768 € - 8,8786 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
10,1867 € - 15,6663 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
  • de 5
Junta de horquilla con clips de retención M10 10x40 40.0 Acero

20215637

Rango de precios
4,5835 € - 2,9767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con clips de retención M10 10x20 20.0 Acero

20215613

Rango de precios
3,4505 € - 2,2454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con clips de retención M4 4x8 8.0 Acero

20215521

Rango de precios
1,6789 € - 1,0918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    4x8
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Junta de horquilla con clips de retención M12 12x24 24.0 Acero

20215651

Rango de precios
5,0676 € - 3,296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con clips de retención M8 8x16 16.0 Acero

20215576

Rango de precios
2,266 € - 1,4729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con clips de retención M5 5x10 10.0 Acero

20215538

Rango de precios
1,5965 € - 1,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla con clips de retención M8 8x32 32.0 Acero

20215606

Rango de precios
3,2136 € - 2,0909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con clips de retención M6 6x12 12.0 Acero

20215552

Rango de precios
1,5347 € - 0,9991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Junta de horquilla con clips de retención M12 12x24 24.0 Acero

20215668

Rango de precios
5,3766 € - 3,4917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con clips de retención M5 5x20 20.0 Acero

20215545

Rango de precios
2,0806 € - 1,3493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con clips de retención M8 8x16 16.0 Acero

20215583

Rango de precios
2,5029 € - 1,6274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con clips de retención M10 10x40 40.0 Acero

20215644

Rango de precios
3,9861 € - 2,5956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con clips de retención M8 8x32 32.0 Acero

20215590

Rango de precios
2,987 € - 1,9467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con clips de retención M10 10x20 20.0 Acero

20215620

Rango de precios
3,4299 € - 2,2248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con clips de retención M6 6x24 24.0 Acero

20215569

Rango de precios
2,1321 € - 1,3905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con clips de retención M14 14x56 56.0 Acero

20215729

Rango de precios
15,2955 € - 9,9395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla con clips de retención M5 5x10 10.0 Acero

20215804

Rango de precios
3,4608 € - 2,2454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla con clips de retención M10 10x40 40.0 Acero

20215903

Rango de precios
4,635 € - 3,0179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con clips de retención M14 14x28 28.0 Acero

20215705

Rango de precios
8,8786 € - 5,768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla con clips de retención M14 14x56 56.0 Acero

20215996

Rango de precios
15,6663 € - 10,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0