20215576
20215576
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,266 € |
| 50 - 99 | 1,8128 € |
| 100 - 199 | 1,6995 € |
| 200 - 499 | 1,5862 € |
| 500 + | 1,4729 € |
| Tamaño de la horquilla | 8x16 |
|---|---|
| Mano de hilo | Right Hand |
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l3 | 32.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar