20215927
20215927
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 4,8822 € |
50 - 99 | 3,9037 € |
100 - 199 | 3,6668 € |
200 - 499 | 3,4196 € |
500 + | 3,1724 € |
Tamaño de la horquilla | 12x24 |
---|---|
Mano de hilo | Left Hand |
Tipo de rosca | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 62.0 |
l3 | 48.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar