Menu Search

Junta de horquilla con clips de retención M16 16x32 32.0 Acero

La junta de horquilla de acero con clip de retención está fabricada en acero, lo que garantiza la durabilidad y resistencia a la corrosión. La horquilla tiene un soporte en forma de U con orificios en ambos extremos para unirse a otros componentes. El clip de retención se agarra alrededor de la base de la horquilla, inmovilizándola. Fácil de instalar con una rosca estándar.
Referencia de Essentra:

20216016

Número de pieza del fabricante:

20216016

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 11,8244 €
50 - 99 9,4554 €
100 - 199 8,8683 €
200 - 499 8,2812 €
500 + 7,6838 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,82 €

1 x 11,8244 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 16x32
Mano de hilo Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros