Menu Search

Junta de horquilla con clips de retención M16 16x32 32.0 Acero inoxidable 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Referencia de Essentra:

20759940

Número de pieza del fabricante:

20759940

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 66,77 €
50 - 99 53,42 €
100 - 199 50,08 €
200 + 46,74 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

66,77 €

1 x 66,77 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 16x32
Mano de hilo Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
l5 36.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros