Menu Search

Junta de horquilla con clips de retención M20x1.5 20x40 40.0 Acero inoxidable 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Referencia de Essentra:

20759971

Número de pieza del fabricante:

20759971

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 136,34 €
50 - 99 109,07 €
100 - 199 102,26 €
200 + 95,44 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

136,34 €

1 x 136,34 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 20x40
Mano de hilo Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20x1.5
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
l5 44.0
h1 40.0
h2 88.0
h3 72.0
h4 16.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros