20760007
20760007
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 11,95 € |
50 - 99 | 9,56 € |
100 - 199 | 8,96 € |
200 + | 8,37 € |
Tamaño de la horquilla | 6x12 |
---|---|
Mano de hilo | Left Hand |
Tipo de rosca | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 12.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 ±0.5 | 31.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 9.0 |
w1 tol. B13 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
l5 | 14.0 |
h1 | 12.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 23.0 |
h4 | 6.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar