Menu Search

Junta de horquilla con clips de retención M6 6x24 24.0 Acero inoxidable 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Referencia de Essentra:

20760014

Número de pieza del fabricante:

20760014

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 12,05 €
50 - 99 9,64 €
100 - 199 9,04 €
200 + 8,44 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,05 €

1 x 12,05 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 6x24
Mano de hilo Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 54.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
l5 14.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros