Menu Search

Juntas Sealon

En stock

Las juntas Sealon son muy adecuadas para la fabricación de productos plásticos conformables en frío, como las juntas de plomo sintético.

  • El material proporciona una excelente capacidad de sellado.
  • Resistencia a la temperatura y a los productos químicos.
Material: Sealon Color: Gris Código De La Serie: SRE0103, SRE0104

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad A B C E Tipo Compra
0,0815 € - 0,0857 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
0,0815 € - 0,0857 € 2000 En stock
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
0,0747 € - 0,0784 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
Precintos para aplicaciones especiales Sealon Gris

10126509

Rango de precios
0,0857 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Sealon
Precintos para aplicaciones especiales Sealon Gris

10126516

Rango de precios
0,0857 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Tipo
    2
Precintos para aplicaciones especiales Sealon Gris

10126493

Rango de precios
0,0784 € - 0,0747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Sealon