Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las juntas tóricas SAE para bridas y el kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.
Material: PU Color: Azul Código De La Serie: SR6158, SRV0070
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | W | ID | Medida de la rosca | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3⁄4"
|
SAE
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-1⁄2"
|
SAE
|
2
|
|||
| 126,2574 € - 132,9009 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1-1⁄4"
|
SAE
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1"
|
SAE
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2"
|
SAE
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in
|
SAE
|
2
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar